Артикул 7

ADP
d2
d1
l
l1
l2
d3
d4
E 21192/ 1,8/ 4x450
1.8
M 4
450
4
5
4
1.5
E 21192/ 2,3/ 5x450
2.3
M 5
450
5
6
5
1.9
E 21192/ 3,2/ 6x450
3.2
M 6
450
6
7
6
2.8
E 21192/ 4,8/ 8x450
4.8
M 8
450
8
10
8
4.2
E 21192/ 6,4/ 10x450
6.4
M10
450
10
12
10
5.8
E 21192/ 7,9/ 12x450
7.9
M12
450
12
14
12
7.3
E 21192/ 7,9/ 12x600
7.9
M12
600
12
14
12
7.3

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 300 °C

Материал

  • 1.4301
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.