E 22306
Säkerhetskoppling med yttergänga tillslutande
Artikel 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22306/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22306/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22306/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
19
|
45
|
11
|
17
|
8
|
|
E 22306/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
|
E 22306/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
- Högsta temperatur (olja): 220°C
Fördelar
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk låsning vid inkopplingen.
- Förhindrar oavsiktlig frånkoppling och lämpar sig därför också tack vare den speciella tätningen för högtemperatur-applikationer (olja 220°C, vatten 180°C)
- Enkel och intuitiv frånkoppling med enhandsmanövrering
- Kompatibel med europeisk standard
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Datablad E 22306
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig