Articolo 5

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 22306/ 9/14
9
M14 x 1.5
17
45
11
17
6
E 22306/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
45
11
17
6
E 22306/ 9/3/8
9
G 3/8"
19
45
11
17
8
E 22306/13/16
13
M16 x 1.5
22
43
12.5
22
9
E 22306/13/3/8
13
G 3/8"
22
43
12.5
22
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 180°C
  • Temperatura massima (olio): 220°C

Vantaggi

  • Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l’accoppiamento
  • Impedisce il disaccoppiamento involontario ed è quindi ideale anche per applicazioni ad alta temperatura (olio 220°C, acqua 180°C), grazie alla speciale tenuta
  • Disaccoppiamento manuale facile ed intuitivo
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.