Položek 5

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 22306/ 9/14
9
M14 x 1.5
17
45
11
17
6
E 22306/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
45
11
17
6
E 22306/ 9/3/8
9
G 3/8"
19
45
11
17
8
E 22306/13/16
13
M16 x 1.5
22
43
12.5
22
9
E 22306/13/3/8
13
G 3/8"
22
43
12.5
22
9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (voda): 180 °C
  • Maximální teplota (olej): 220 °C

Výhody

  • Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
  • Zabraňuje nežádoucímu rozpojení a díky speciálnímu těsnění je ideální i pro aplikace při vysokých teplotách (olej 220 °C, voda 180 °C)
  • Jednoduché a intuitivní odpojování jednou rukou
  • Kompatibilní s evropským standardem

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.