Artikel 7

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
d3
d4
E 1311/ 6
6
3
10
8
16
M 3
M 4
E 1311/ 8
8
4
14
12
20
M 4
M 5
E 1311/10
10
5
14
14
22
M 4
M 6
E 1311/12
12
5
17
16
30
M 6
M 6
E 1311/16
16
6
17
20
30
M 6
M 6
E 1311/20
20
6
20
25
38
M 6
M 6
E 1311/24
24
6
20
29
38
M 6
M 6

Detaljer

Fördelar

  • Särskilt lämplig för fincentrering av forminsatser och styrning av mikroformer
  • Mycket precis centrering tack vare minimerade toleranser
  • Kontrollerat utsläpp av den undanträngda luften genom ventilationsborrning
  • Hög slitstyrka tack vare DLC-belagda centreringshål

Material

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.