Stavka 7

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
d3
d4
E 1311/ 6
6
3
10
8
16
M 3
M 4
E 1311/ 8
8
4
14
12
20
M 4
M 5
E 1311/10
10
5
14
14
22
M 4
M 6
E 1311/12
12
5
17
16
30
M 6
M 6
E 1311/16
16
6
17
20
30
M 6
M 6
E 1311/20
20
6
20
25
38
M 6
M 6
E 1311/24
24
6
20
29
38
M 6
M 6

Detalji

Prednosti

  • Odlično za fino centriranje umetaka i vođenje mikro alata
  • Visoko precizno centriranje zahvaljujući veoma uskim tolerancijama
  • Ventilacioni umetak omogućuje kontrolisano ispuštanje vazduha
  • Visoka postojanost na habanje zahvaljujući centrirnom stubu sa DLC prevlakom

Materijal

  • 1.3343 ≈64 HRC