Vare 7

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
d3
d4
E 1311/ 6
6
3
10
8
16
M 3
M 4
E 1311/ 8
8
4
14
12
20
M 4
M 5
E 1311/10
10
5
14
14
22
M 4
M 6
E 1311/12
12
5
17
16
30
M 6
M 6
E 1311/16
16
6
17
20
30
M 6
M 6
E 1311/20
20
6
20
25
38
M 6
M 6
E 1311/24
24
6
20
29
38
M 6
M 6

Detaljer

Fordele

  • Særligt velegnet til fincentrering af formindsatse og føring af mikroforme
  • Højpræcis centrering via snævre tolerancer
  • Defineret frigørelse af fortrængt luft ved hjælp af ventilationshul
  • Høj slidstyrke via DLC-belagte pasbolte

Materiale

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.