Είδος 7

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
d3
d4
E 1311/ 6
6
3
10
8
16
M 3
M 4
E 1311/ 8
8
4
14
12
20
M 4
M 5
E 1311/10
10
5
14
14
22
M 4
M 6
E 1311/12
12
5
17
16
30
M 6
M 6
E 1311/16
16
6
17
20
30
M 6
M 6
E 1311/20
20
6
20
25
38
M 6
M 6
E 1311/24
24
6
20
29
38
M 6
M 6

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Ιδανικό για το ακριβές κεντράρισμα των ενθέτων των καλουπιών και την καθοδήγηση μικρών καλουπιών
  • Κεντράρισμα υψηλής ακρίβειας χάρη στις πολύ μικρές ανοχές
  • Προσδιορισμένη διαφυγή του εγκλωβισμένου αέρα μέσω της οπής αερισμού
  • Υψηλή αντοχή στη φθορά με πείρους κεντραρίσματος με επικάλυψη DLC

Υλικό

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.