Artikel 6

ADP
s1
M
l1
t2
l4
s4
l5
E 1322/10
10
M 4
26
14.2
14
5
6
E 1322/12
12
M 5
34
22.3
18
6
8
E 1322/16
16
M 6
44
30.4
28
8
8
E 1322/20
20
M 8
62
38.7
38
10
12
E 1322/25
25
M10
80
51.1
48
12.5
16
E 1322/32
32
M12
98
71.5
58
16
20

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Grafitinsatser för livstidssmörjning
  • Maximal temperatur: 200°C

Fördelar

  • Självsmörjande
  • Grafitinsatser för livstidssmörjning

Material

  • 2,0598 ≈200 HB/grafit
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.