Articles 6

ADP
s1
M
l1
t2
l4
s4
l5
E 1322/10
10
M 4
26
14.2
14
5
6
E 1322/12
12
M 5
34
22.3
18
6
8
E 1322/16
16
M 6
44
30.4
28
8
8
E 1322/20
20
M 8
62
38.7
38
10
12
E 1322/25
25
M10
80
51.1
48
12.5
16
E 1322/32
32
M12
98
71.5
58
16
20

Détails

Description du produit

  • Inserts graphités pour une lubrification durable
  • Température maximale : 200 °C

Avantages

  • Autolubrifiante
  • Inserts graphités pour une lubrification permanente

Matériau

  • 2.0598 ≈ 200 HB / graphite
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.