Planstyrning

13 Produkt(er) hittades
13 Produkt(er) hittades
E 1080 Högpresterande-planstyrning
Högpresterande-planstyrning
16 Artikel
E 1081 Högpresterande-planstyrningslist
Högpresterande-planstyrningslist
16 Artikel
E 1082 Högpresterande-glidplattor, DLC-belagda
Högpresterande-glidplattor, DLC-belagda
4 Artikel
E 1083 Högpresterande-glidplattor för 3-plattorsverktyg, DLC-belagda
Högpresterande-glidplattor för 3-plattorsverktyg, DLC-belagda
4 Artikel
E 1315 Planstyrning med slutcentrering, vertikal
Planstyrning med slutcentrering, vertikal
76 Artikel
E 1316 Gliddel för planstyrning, vertikal
Gliddel för planstyrning, vertikal
16 Artikel
E 1317 Glidplatta för planstyrning, vertikal
Glidplatta för planstyrning, vertikal
8 Artikel
E 1320 Planstyrning med slutcentrering, horisontell
Planstyrning med slutcentrering, horisontell
44 Artikel
E 1321 Glidplatta för planstyrning, horisontell
Glidplatta för planstyrning, horisontell
6 Artikel
E 13212 Glidplatta horisontell, tvåsidig
Glidplatta horisontell, tvåsidig
11 Artikel
E 1322 Glidplatta för planstyrning, horisontell, underhållsfri
Glidplatta för planstyrning, horisontell, underhållsfri
6 Artikel
E 1323 Planstyrningslister
Planstyrningslister
44 Artikel
E 1324 Planstyrningslister centralt
Planstyrningslister centralt
13 Artikel
13 av 13 visas.

Planstyrning

Planstyrningar fästs på utsidan av formen. De kombinerar två funktioner i en komponent: Styrning och slutcentrering. Glidplattorna är DLC-belagda som standard.

 

  • Vertikal montering från delningsplanet
    Fördel: Bearbetning av hylsa och gänga i en uppspänningsoperation
  • Horizontale Montage von der Seite
    Vorteil: platzsparender Einbau
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.