Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VBC 4M80/ 1/ 20
20ml
Flaska

Detaljer

Produktbeskrivning

Svart enkomponentlim för enkel limning främst av metaller och plast som utsätts för höga belastningar. Det lösningsmedelsfria sekundlimmet fixerar byggdelarna som ska fästas inom några få sekunder och härdar snabbt till en seg, slagfast och värmebeständig förbindelse.

Fördelar

  • Slagfast och vibrationstålig
  • Mycket hållfast och värmebeständig limning
  • Tålig mot kemisk påverkan
  • Härdar snabbt

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
svart
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
125 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
ethyl cyanoacrylate
Kontrollmetod:
     
Density
Värde:
1.1 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN EN 524
Maximum gap
Värde:
0.15 mm
Kontrollmetod:
     
Viscosity
Värde:
600 mPas/thix
Kontrollmetod:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Värde:
20-25 N/mm²
Kontrollmetod:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Värde:
20 h
Kontrollmetod:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Värde:
15-40 s
Kontrollmetod:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Värde:
30 min
Kontrollmetod:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VBC 4M80/ 1/ 20 Snabblim - förstärkt Enskild produktbild

VBC 4M80/ 1/ 20

Snabblim - förstärkt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.