Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VBC 4M80/ 1/ 20
20ml
Botella

Detalles

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente negro que permite pegar con facilidad metales y materiales plásticos principalmente sometidos a altas cargas. Este adhesivo instantáneo no contiene disolventes. Fija en pocos segundos los componentes que se van a pegar y endurece muy rápido creando una unión tenaz que soporta bien choques y altas temperaturas.

Ventajas

  • Resistente a choques y vibraciones
  • Pegado de alta resistencia a cargas y a altas temperaturas
  • Resistente a influencias químicas
  • Endurecimiento muy rápido

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
negro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
125 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Etil-cianocrilato
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.1 g/cm³
Método de ensayo:
DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta:
Valor:
0.15 mm
Método de ensayo:
     
Viscosidad
Valor:
600 mPas/thix
Método de ensayo:
Brookfield (25 °C)
Resistencia a cizalla
Valor:
20-25 N/mm²
Método de ensayo:
Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia final después de
Valor:
20 h
Método de ensayo:
Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Firmeza inicial después de
Valor:
15-40 s
Método de ensayo:
Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia funcional después de
Valor:
30 min
Método de ensayo:
Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VBC 4M80/ 1/ 20 Adhesivo instantáneo tenaz Imagen del producto

VBC 4M80/ 1/ 20

Adhesivo instantáneo tenaz

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.