Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VBC 4M80/ 1/ 20
20ml
Flasche

Details

Produktbeschreibung

Schwarzer Einkomponentenklebstoff zur einfachen Verklebung vorrangig von Metallen und Kunststoffen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Der lösungsmittelfreie Sekundenklebstoff fixiert die zu verklebenden Bauteile innerhalb weniger Sekunden und härtet sehr schnell zu einer zähen, schlagfesten und wärmebeständigen Verbindung aus.

Vorteile

  • Schlagfest und vibrationsbeständig
  • Hochfeste und wärmebeständige Verklebung
  • Beständig gegen chemische Einflüsse
  • Sehr schnelle Aushärtung

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
schwarz
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
125 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Ethyl-Cyanacrylat
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.1 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung
Wert:
0.15 mm
Prüfverfahren:
     
Viskosität
Wert:
600 mPas/thix
Prüfverfahren:
Brookfield (25 °C)
Zugscherfestigkeit
Wert:
20-25 N/mm²
Prüfverfahren:
bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Endfestigkeit nach
Wert:
20 h
Prüfverfahren:
bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Handfestigkeit nach
Wert:
15-40 s
Prüfverfahren:
bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Funktionsfestigkeit nach
Wert:
30 min
Prüfverfahren:
bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VBC 4M80/ 1/ 20 Sekundenklebstoff, schlagfest Produkt Einzelbild

VBC 4M80/ 1/ 20

Sekundenklebstoff, schlagfest

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.