Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VBC 4M80/ 1/ 20
20ml
Palack

Részletek

Termékleírás

Fekete, egykomponensű ragasztó, elsősorban fémek és műanyagok egyszerű ragasztására, melyek nagy terheléseknek vannak kitéve. A oldószermentes pillanatragasztó másodpercek alatt rögzíti a beragasztott alkatrészeket, valamint nagyon gyorsan, nagy szilárdságú, ütés- és hőálló kötéssé szilárdul.

Előnyök

  • Ütés- és rezgésálló
  • Nagy szilárdságú és hőálló kötés
  • Ellenáll a kémia behatásoknak
  • Nagyon gyorsan keményedik

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
fekete
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
125 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
ethyl cyanoacrylate
Teszteljárás:
     
Density
Érték:
1.1 g/cm³
Teszteljárás:
DIN EN 524
Maximum gap
Érték:
0.15 mm
Teszteljárás:
     
Viscosity
Érték:
600 mPas/thix
Teszteljárás:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Érték:
20-25 N/mm²
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Érték:
20 h
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Érték:
15-40 s
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Érték:
30 min
Teszteljárás:
at 40 to 60% humidity, on steel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VBC 4M80/ 1/ 20 Pillanatragasztó, ütésálló Termék önálló képe

VBC 4M80/ 1/ 20

Pillanatragasztó, ütésálló

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.