Artikel 2

ADP
MB
St./VPE
b
a
Vikt [g]
p
Tol.
MBD 50002/ 0- 25
0- 25
1
25
9
270
0.5
+/-0,001
MBD 50002/25- 50
25- 50
1
32
9.8
330
0.5
+/-0,001

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högt precis och optimalt inställbar
  • Spärrhjul vid drev
  • Ideal för arbeten i kylmedel med fuktig omgivning

Leveransomfattning

  • Fabrikscertifikat (endast 0–25 mm och 25–50 mm), inställningsmått (från 25–50 mm), batteri (SR44) och plastetui
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.