Articolo 2

ADP
MB
Pz. / Conf.
b
a
Peso [g]
p
Tol.
MBD 50002/ 0- 25
0- 25
1
25
9
270
0.5
+/-0,001
MBD 50002/25- 50
25- 50
1
32
9.8
330
0.5
+/-0,001

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione elevata e ottimamente regolabile
  • Frizione a regolazione rapida
  • Ideale per la lavorazione in ambienti irrorati con liquidi di raffreddamento

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento (solo 0-25 mm e 25-50 mm), asta di regolazione (da 25-50 mm), batteria (SR44) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.