Artikel 4

ADP
MB
b
a
Tol.
Vikt [g]
MBA 12000/ 0- 25
0- 25
25.5
11
+/-0,004
200
MBA 12000/25- 50
25- 50
34.5
16
+/-0,004
268
MBA 12000/50- 75
50- 75
47.5
16
+/-0,005
393
MBA 12000/75-100
75-100
58.5
17
+/-0,005
543

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Läppade mätytor i hårdmetall
  • Hårdlackade stålband
  • Spärrhjul vid drev

Leveransomfattning

  • Inställningsmått (endast 25–50 mm) och plastetui
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.