Artikkelit 2

ADP
MB
Kpl/PY
b
a
Paino [g]
p
Tol.
MBD 50002/ 0- 25
0- 25
1
25
9
270
0.5
+/-0,001
MBD 50002/25- 50
25- 50
1
32
9.8
330
0.5
+/-0,001

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Parasta tarkkuutta ja erityisen hyvin säädettävissä
  • Räikkä pikaliikkeessä
  • Loistava työskentelyyn ympäristöissä joissa käytetään jäähdytynestettä

Toimitussisältö

  • Tehdassertifikaatti (vain 0–25 mm ja 25–50 mm), säätömitta (25–50 mm lähtien), paristo (SR44) ja muovikotelo

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.