Položek 2

ADP
MB
ks/balení
b
a
Hmotnost [g]
p
Tol.
MBD 50002/ 0- 25
0- 25
1
25
9
270
0.5
+/-0,001
MBD 50002/25- 50
25- 50
1
32
9.8
330
0.5
+/-0,001

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální přesnost a možnost optimálního nastavení
  • Řehtačka na rychlopřevodu
  • Ideální pro práci v prostředí s chladicí kapalinou

Rozsah dodávky

  • Výrobní certifikát (pouze 0-25 mm a 25-50 mm), nastavitelný rozměr (od 25-50 mm), baterie (SR44) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.