Stavka 4

ADP
max. g [g]
l x b
Skala [g]
Tol.
Tež. [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Detalji

Opis proizvoda

  • Čvrsto plastično kućište
  • Određivanje procenta na osnovu unapred podešene vrednosti
  • Mogućnost rada na baterije sa 4 k 1,5 V AA
  • Mogućnost izbora referentne količine