Artikkelit 4

ADP
max. g [g]
l x b
Asteikko [g]
Tol.
Paino [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tukeva muovikuori
  • Prosenttiosuuden määrittäminen esiasetettua arvoa käyttäen
  • Paristokäyttö 4 x 1,5 V AA:lla mahdollista
  • Valittava referenssi
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.