Izdelek 4

ADP
max. g [g]
l x b
Merilno območje [g]
Tol.
Navoj [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Robustno ohišje iz plastike
  • Določitev odstotka na podlagi prednastavljene vrednosti
  • Možno je delovanje z baterijami 4 x 1,5 V AA
  • Možna izbira referenčno število kosov