Είδος 4

ADP
max. g [g]
l x b
Ζύγιση [g]
Tol.
Βάρος [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στιβαρό πλαστικό περίβλημα
  • Καθορισμό ποσοστού, ζυγίζεται σε προκαθορισμένη τιμή
  • Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία με 4 x 1,5 V AA
  • Επιλογή του αριθμού αναφοράς
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.