Artigos 4

ADP
max. g [g]
l x b
Escala [g]
Tol.
Peso [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Detalhes

Descrição do produto

  • Estrutura de plástico robusto
  • Determinação de percentagem, pesar no valor presente
  • Funcionamento a pilhas possível com 4 x 1,5 V AA
  • Quantidade de referência selecionável
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.