Articolo 4

ADP
max. g [g]
l x b
scala [g]
Tol.
Peso [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Robusta custodia in plastica
  • Determinazione della percentuale di scostamento da un valore preimpostato
  • Può funzionare con 4 batterie AA da 1,5 V
  • Quantitativo di riferimento selezionabile
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.