Artykuły 4

ADP
max. g [g]
l x b
Skalowanie [g]
Tol.
Waga [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

Szczegóły

Opis produktu

  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
  • Pomiar procentowy na podstawie wstępnie ustawionej wartości
  • Możliwość zasilania bateriami 4 x 1,5 V AA
  • Możliwość wyboru ilości referencyjnych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.