Ürünler 4

ADP
max. g [g]
l x b
Ölçeklendirme [g]
Tol.
Ağırlık [kg]
MWK 1207/ 200
200
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/ 360
360
ø 82
0.001
+/−0,005
1.1
MWK 1207/1200
1200
130 x 130
0.01
+/−0,03
1.4
MWK 1207/3600
3600
130 x 130
0.01
+/−0,05
1.6

detaylar

Product description

  • Sturdy plastic housing
  • Percentage determination based on a preset value
  • Battery operation possible with 4 x 1.5 V AA
  • Selectable reference quantity
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.