Stavka 1

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28652/3/8/E3/8
G 3/8"
G 3/8"
20
35
9.5
12

Detalji

Opis proizvoda

  • Zaptivke: FPM
  • Maksimalan pritisak: 16 bara
  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 28652/3/8/E3/8 Koleno 90° sa spoljnim navojem

E 28652/3/8/E3/8

Koleno 90° sa spoljnim navojem

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha