Izdelek 1

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28652/3/8/E3/8
G 3/8"
G 3/8"
20
35
9.5
12

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Tesnila: FPM
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 28652/3/8/E3/8 Kotni priključek 90° z zunanjim navojem

E 28652/3/8/E3/8

Kotni priključek 90° z zunanjim navojem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge