Stavka 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28650/3/8/B 9
G 3/8"
9
20
46.5
9.5
22.5
E 28650/3/8/B13
G 3/8"
13
20
49
9.5
25

Detalji

Opis proizvoda

  • Zaptivke: FPM
  • Maksimalan pritisak: 16 bara
  • Maksimalna temperatura: 150 °C