Артикул 1

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28652/3/8/E3/8
G 3/8"
G 3/8"
20
35
9.5
12

Детайли

Описание на продукта

  • уплътнения: FPM
  • Максимално налягане: 16 bar
  • Максимална температура: 150 °C

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 28652/3/8/E3/8 Ъглов накрайник 90° с външна резба

E 28652/3/8/E3/8

Ъглов накрайник 90° с външна резба

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.