E 28652
Slangnippel 90° med yttergänga
Artikel 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
h
|
l
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28652/3/8/E3/8
|
|
G 3/8"
|
G 3/8"
|
20
|
35
|
9.5
|
12
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Tätningar: FPM
- Högsta tryck: 16 bar
- Maximal temperatur: 150°C
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig