商品 1

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28652/3/8/E3/8
G 3/8"
G 3/8"
20
35
9.5
12

详情

Product description

  • Sealings: FPM
  • Maximum pressure: 16 bar
  • Maximum temperature: 150 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 28652/3/8/E3/8 90°外螺纹管接头

E 28652/3/8/E3/8

90°外螺纹管接头

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应