Vare 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28650/3/8/B 9
G 3/8"
9
20
46.5
9.5
22.5
E 28650/3/8/B13
G 3/8"
13
20
49
9.5
25

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Pakninger: FPM
  • Maksimalt tryk: 16 bar
  • Maksimal temperatur: 150 °C
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.