Artikkelit 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28650/3/8/B 9
G 3/8"
9
20
46.5
9.5
22.5
E 28650/3/8/B13
G 3/8"
13
20
49
9.5
25

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tiivisteet: FPM
  • Maksimipaine: 16 bar
  • Enimmäislämpötila: 150 °C
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.