Árucikk 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28650/3/8/B 9
G 3/8"
9
20
46.5
9.5
22.5
E 28650/3/8/B13
G 3/8"
13
20
49
9.5
25

Részletek

Termékleírás

  • Tömítések: FPM
  • Maximális nyomás: 16 bar
  • Maximális hőmérséklet: 150 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.