Είδος 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28650/3/8/B 9
G 3/8"
9
20
46.5
9.5
22.5
E 28650/3/8/B13
G 3/8"
13
20
49
9.5
25

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στεγανοποιητικά στοιχεία: FPM
  • Μέγιστη πίεση: 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.