Stavka 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22346/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22346/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22346/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
  • Maksimalna temperatura (ulje) 220 °C

Prednosti

  • Jednostavno i sigurno rukovanje uz automatsko zaključavanje pri upravljačkom spajanju i početku rada
  • Sprečava neželjeni početak rada i na taj način zbog specijalne zaptivke idealno i za primenu na visokim temperaturama (ulje 220 °C, voda 180 °C)
  • Jednostavno i intuitivno pokretanje jednoručnim rukovanjem
  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)