Artikkelit 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22346/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22346/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22346/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C
  • Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C

Edut

  • Helppo ja turvallinen käsittely kytkiessä automaattisen lukkomekanismin avulla
  • Estää ei-toivotun irtoamisen ja sopii siksi erinomaisesti korkeisiin lämpötiloihin erikoistiivisteen ansiosta (öljy 220 °C, vesi 180 °C)
  • Helppo ja intuitiivinen irrotus yhdellä kädellä
  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.