Izdelek 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22346/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22346/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22346/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
  • Maksimalna temperatura (olje): 220 °C

Prednosti

  • Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
  • Zaradi posebnega tesnila preprečujejo neželen razklop in so s tem primerna tudi tam, kjer so visoke temperature (olje 220 °C, voda 180 °C)
  • Enostavno in intuitivno odpenjanje z eno roko
  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 2.0401 (CuZn)