E 22346
Σύνδεσμος Ασφαλείας με εξωτερικό σπείρωμα 90°, ασφαλιζόμενος
Είδος 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22346/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
56
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22346/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
56
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22346/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
56
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22346/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
56
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22346/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
56
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
Οφέλη
- Απλός και ασφαλής χειρισμός μέσω αυτόματου κλείδωματως
- Αποτρέπει την ανεπιθύμητη αποσύνδεση και επομένως είναι κατάλληλο χάρη στην ειδική στεγανοποίηση για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες (λάδι 220 °C, νερό 180 °C)
- Απλή και διαισθητική αποσύνδεση με λειτουργία με το ένα χέρι
- Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 22346
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς