商品 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22346/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22346/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22346/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22346/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

详情

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

产品优势

  • 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
  • 由于采用了特殊的密封圈,可防止意外退耦,因此也非常适合高温应用(油温 220 °C,水温 180 °C)。
  • 简单直观的拆装,单手即可完成
  • 符合欧洲标准

Material

  • 2.0401 (CuZn)