E 22326
Sklopka temperirnega priključka z zunanjim navojem 45° - samozaporna in varovanjem
Izdelek 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22326/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
52
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22326/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
55
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22326/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
55
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
- Maksimalna temperatura (olje): 220 °C
Prednosti
- Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
- Zaradi posebnega tesnila preprečujejo neželen razklop in so s tem primerna tudi tam, kjer so visoke temperature (olje 220 °C, voda 180 °C)
- Enostavno in intuitivno odpenjanje z eno roko
- Združljivo z evropskim standardom
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Podatkovni list E 22326
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas