Articol 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341318/ 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341318/ 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341318/ 6
80
11
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341318/ 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341318/10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341318/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341318/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E-PM, acoperire TiAlN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.