Artykuły 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341318/ 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341318/ 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341318/ 6
80
11
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341318/ 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341318/10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341318/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341318/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E-PM, z powłoką TiAlN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.