Vare 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341318/ 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341318/ 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341318/ 6
80
11
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341318/ 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341318/10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341318/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341318/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E-PM, TiAlN-belægning
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.