Artikkelit 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341318/ 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341318/ 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341318/ 6
80
11
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341318/ 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341318/10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341318/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341318/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille

Materiaali

  • HSS-E-PM, TiAlN-pinnoitettu
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.