Artículos 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341318/ 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341318/ 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341318/ 6
80
11
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341318/ 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341318/10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341318/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341318/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E-PM recubierto de TiAlN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.