Articol 1

ADP
l
h
Conector
Temperatura culorii (K) [K]
lk [m]
Putere
W
BAL 1445/600
600
40
230V/50Hz
6000
1.6
3W
10° - 36°

Detalii

Descriere produs

  • Lumină de putere maximă prin tehnologie LED
  • Gât de metal flexibil
  • Focus reglabil: punct sau larg

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

BAL 1445/600 Lampă pentru mașină și loc de muncă, LED Cadru produs

BAL 1445/600

Lampă pentru mașină și loc de muncă, LED

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.